Regolatore - Recipiente in plastica D-G / D-GII

Regolatore - Recipiente in plastica D-G / D-GII
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An adjuster with a rubber-made base that is also optimal for slip prevention. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-G II" to "D-G2."

[Features]
· A rubber cover is used for the entire receiver, and an iron core is included inside.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-G2 16X150
D-G2 20X130SUS
D-G16X100
D-G16X150
D-G16X180
D-G20X130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale vite Trattamento superficie della filettatura Larghezza A
(mm)
Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale I
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Proprietà

15.24 €

8.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente601502516Prestazioni antivibrazioni

35.85 €

18.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione601302520Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

22.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente901003016Prestazioni antivibrazioni

17.88 €

9.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente901503016Prestazioni antivibrazioni

18.59 €

12.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente901803016Prestazioni antivibrazioni

20.11 €

10.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente901303020Prestazioni antivibrazioni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Con base in gomma Volantino di regolazione altezza NA
Piastra di fermo SBR (Gomma sintetica di stirene e butadiene) Trattamento superficie NA Resistenza al carico(kN) 9.8
Meccanismo rotante NA Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" NA

Supporto tecnico