Regolatore per carichi pesanti (Accoppiamento con cuscinetto) D-H

Regolatore per carichi pesanti (Accoppiamento con cuscinetto) D-H
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An adjuster for heavy weights with a built-in thrust bearing

[Features]
· Suitable for the adjustment of heavy machinery.
· Stability is outstanding since a large diameter bolt is used.
· Smooth adjustments can be made even for non-heavy machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-H20X100
D-H20X150
D-H24X100
D-H24X150
D-H24X150SUS
D-H24X200
D-H30X100
D-H30X150
D-H30X200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale vite Trattamento superficie della filettatura Piastra di fermo Trattamento superficie Larghezza A
(mm)
Resistenza al carico
(kN)
Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale I
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Proprietà

55.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente8039.210029.520Standard

58.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente8039.215029.520Standard

43.81 €

22.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente804910031.524Standard

62.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente804915031.524Standard

107.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione804915031.524Standard / Resistenza alla corrosione

44.19 €

27.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente804920031.524Standard

81.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente10068.610036.530Standard

89.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente10068.615036.530Standard

74.47 €

37.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente10068.620036.530Standard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Cuscinetto incorporato Volantino di regolazione altezza NA
Meccanismo rotante NA Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" NA

Supporto tecnico