Codice articolo del costruttore: P3-16
Marca: DAIWARASHI
Prezzo: 5.04 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P3-16
Tipo | Dispositivi di fissaggio per gamba | Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Cromatura trivalente |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione lato lungo(mm) | 96 | Dimensione lato corto(mm) | 50 | Dimensione altezza(mm) | 31 |
Spessore piastra(mm) | 3 | Dimensioni apertura(mm) | 16 | Misura foro di montaggio(φ) | 14 |
Si trova sulla pagina di Regolatore con raccordo per fissaggio gamba con piastra Modello PIII, il codice articolo è il seguente: P3-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P3-16.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali