Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M8 |
M10 |
M12 |
M12-SUS |
M16 |
M16-SUS |
M20 |
M20-SUS |
M24 |
M24-SUS |
M30-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Trattamento superficie | Dimensione lato lungo (mm) | Dimensione lato corto (mm) | Dimensione altezza (mm) | Spessore piastra (mm) | Dimensioni apertura (mm) | Misura foro di montaggio (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.74 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio | Cromatura trivalente | 70 | 35 | 17 | 2 | 13 | 12 | |
3.25 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio | Cromatura trivalente | 70 | 35 | 17 | 2 | 17 | 12 | |
3.91 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio | Cromatura trivalente | 95 | 50 | 20 | 3 | 19 | 14 | |
8.87 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio inox | NA | 95 | 50 | 20 | 3 | 19 | 14 | |
4.44 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio | Cromatura trivalente | 95 | 50 | 20 | 3 | 24.5 | 14 | |
8.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio inox | NA | 95 | 50 | 20 | 3 | 24.5 | 14 | |
4.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio | Cromatura trivalente | 95 | 50 | 20 | 3 | 30.5 | 14 | |
8.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio inox | NA | 95 | 50 | 20 | 3 | 30.5 | 14 | |
8.76 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio | Cromatura trivalente | 94 | 55 | 36 | 3 | 36 | 14 | |
15.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio inox | NA | 94 | 55 | 36 | 3 | 36 | 14 | |
17.04 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Acciaio inox | NA | 110 | 65 | 46 | 3 | 46 | 14 |
Loading...
Tipo | Dispositivi di fissaggio per gamba |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Dimensione lato lungo(mm)
Dimensione lato corto(mm)
Dimensione altezza(mm)
Spessore piastra(mm)
Dimensioni apertura(mm)
Misura foro di montaggio(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali