Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | Valore nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M10x0.75 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | |
9.85 € | 1 | 5 giorni | 10 | M12x1.0 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-01 | ||
37.05 € | 1 | 10 giorni | 10 | M12x1.0 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Senza trattamento superficie | Scatola/confezione | HLB-01 | ||
11.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M15X1.0 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-02 | |
58.34 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | M15X1.0 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Senza trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-02 | |
11.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M17X1.0 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-03 | |
59.58 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | M17X1.0 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Senza trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-03 | |
82.42 € | 1 | 10 giorni | 10 | M20x1.0 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Senza trattamento superficie | Scatola/confezione | HLB-04 | ||
10.94 € 3.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M25x1.5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-05 | |
54.52 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | M25x1.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Senza trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-05 | |
14.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M30X1.5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-06 | |
39.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M30X1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-06 | |
105.24 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | M30X1.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Senza trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-06 | |
51.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M30X1.5 | [Acciaio] Acciaio | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-06 | |
14.26 € 6.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M35X1.5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-07 | |
73.47 € | 1 | 10 giorni | 10 | M35X1.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Senza trattamento superficie | Scatola/confezione | HLB-07 | ||
16.98 € 7.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M40x1.5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-08 | |
140.55 € | 1 | 10 giorni | 10 | M40x1.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Senza trattamento superficie | Scatola/confezione | HLB-08 | ||
58.60 € 18.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M45x1.5 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-09 | |
112.85 € | 1 | 10 giorni | 10 | M45x1.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Senza trattamento superficie | Scatola/confezione | HLB-09 | ||
26.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | M50X1.5 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-10 | |
91.07 € | 1 | 10 giorni | 10 | M50X1.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Senza trattamento superficie | Scatola/confezione | HLB-10 | ||
164.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | M65X2.0 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Senza trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-13 | |
41.50 € 19.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M70X2.0 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-14 | |
133.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | M80X2.0 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-16 | ||
871.97 € | 1 | 6 giorni | 10 | M115X2.0 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Senza trattamento superficie | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | HLB-23 |
Loading...
Tipo | Controdado | Profilo | Profilo rotondo | A vite | Filettatura metrica (fine) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Materiale
Trattamento superficie
Unità di vendita
Valore nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali