Dadi rifiniti a presa forte

Dadi rifiniti a presa forte
  • Sconto volumi elevati
Nut that uses the principle of the wedge. Bolts and nuts are integrated, and any kinds of vibration and shock are kept away.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLN-B-8X1.0-A
HLN-B-10X1.25-A
HLN-B-10X1.25-D
HLN-B-12X1.25-A
HLN-B-14X1.5-A
HLN-B-16X1.5-A
HLN-B-18X1.5-A
HLN-B-20X1.5-A
HLN-B-22X1.5-A
HLN-B-24X2.0-A
HLN-B-36X3.0-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli)

1.60 €

1 Disponibile 6 giorni 108[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

2.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1010[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

10.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1010[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NATessuto

3.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1012[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

4.13 €

1 Disponibile 6 giorni 1014[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

4.76 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

6.66 €

1 Disponibile 6 giorni 1018[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

8.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

10.49 €

1 Disponibile 6 giorni 1022[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

12.92 €

1 Disponibile 6 giorni 1024[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

89.84 €

1 Disponibile 6 giorni 1036[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica fine Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Dettagli bloccaggio Controdado a serraggio forte

Supporto tecnico