Dadi a serraggio forte (fini)

Dadi a serraggio forte (fini)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Nut that uses the principle of the wedge. Bolts and nuts are integrated, and any kinds of vibration and shock are kept away.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HLN-T-16X2.0-A
HLN-T-16X2.0-D
HLN-T-20X2.5-A
HLN-T-20X2.5-D
HLN-T-22X2.5-D
HLN-T-24X3.0-D
HLN-T-30X3.5-A
HLN-T-30X3.5-D
HLN-T-33X3.5-ST
HLN-T-36X4.0-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli)

4.74 €

2.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

12.67 €

3.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NATessuto

8.43 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

26.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1020[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NATessuto

32.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1022[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NATessuto

52.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1024[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NATessuto

29.19 €

1 Disponibile 6 giorni 1030[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

99.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1030[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)NATessuto

29.88 €

14.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1033[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.NATessuto

50.51 €

1 Disponibile 6 giorni 1036[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalenteCromatura trivalente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Dettagli bloccaggio Controdado a serraggio forte

Supporto tecnico