Cuscinetti con anello esterno in resina DO (Anello esterno Modello R)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DO-18-H5
DO-19-A0.5
DO-19-B0.5
DO-19-B0.5-4.5
DO-19-H5
DO-22-A3
DO-22-B0.5
DO-22-B3-10.5
DO-22-B5
DO-22-H6
DO-24-A1
DO-24-B0.5
DO-24-B2
DO-24-B3
DO-24-B4
DO-24-BH0.5
DO-24-H6
DO-24-H6W1
DO-26-A1
DO-26-B0.5
DO-26-BH2-11
DO-26-H6
DO-26-H6W1
DO-28-B0.5
DO-29-H6
DO-30-B3
DO-35-H6W1
DO-40-H6W0.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di montaggio D.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Misura nominale vite M
(mm)
D.I. D
(Ø)
Diametro albero d1
(Ø)
Gamma di carichi ammessi
(N)
Carico ammesso
(N)
Altezza sede della parte filettata C
(mm)
Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno)
(mm)
Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno)
(mm)
Altezza mozzo rotella interna W1
(mm)
Altezza mozzo rotella interna W2
(mm)

1.87 €

1 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)186-5-20.1–50.049-----

1.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alberi] Perno a innesto196--520.1–50.029.40.53.5---

1.38 €

1 5 giorni 10[Vite] Perno a vite1966--20.1–50.0490.5-8--

1.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite1966--20.1–50.0490.5-4.5--

0.94 €

0.46 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)196-5-20.1–50.049-----

1.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alberi] Perno a innesto227--550.1–100.078.43.03.5---

1.35 €

0.69 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Vite] Perno a vite2276--100.1–200.01960.5-8--

3.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite2276--100.1–200.01963.0-10.5--

1.42 €

1 5 giorni 10[Vite] Perno a vite2276--100.1–200.01965.0-8--

1.19 €

0.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)227-6-100.1–200.0196-----

1.40 €

1 5 giorni 10[Alberi] Perno a innesto247--550.1–100.078.413.5---

1.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite2476--100.1–200.01960.5-8--

1.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite2476--100.1–200.01962-8--

1.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite2476--100.1–200.01963.0-8--

1.39 €

0.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Vite] Perno a vite2476--100.1–200.01964.0-8--

2.85 €

1 5 giorni 10[Vite] Perno a vite2476--100.1–200.01960.5-8--

1.32 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)247-6-100.1–200.0196-----

1.34 €

0.70 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Foro] Foro per rotella interna (con mozzo)247-6-100.1–200.0196---1.01.0

1.58 €

1.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alberi] Perno a innesto267--550.1–100.078.413.5---

1.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite2676--100.1–200.01960.5-8--

2.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite2676--100.1–200.01962-11.0--

1.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)267-6-100.1–200.0196-----

1.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (con mozzo)267-6-100.1–200.0196---1.01.0

1.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite2876--100.1–200.01960.5-8--

1.95 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)297-6-100.1–200.0196-----

3.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite3076--100.1–200.01963.0-8--

2.75 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (con mozzo)357-6-100.1–200.0196---1.01.0

3.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (con mozzo)408-6-100.1–200.0196---0.50.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cuscinetto Acciaio al carbonio Con anello esterno Superficie sferica Materiale anello esterno Resina acetalica
Ambiente d'esercizio Standard Velocità di rotazione ammessa(giri/min) 300 Gamma di temperature di esercizio(℃) 0::40

Supporto tecnico