Cuscinetti con anelli esterni in resina DR-B (con albero filettato)

Cuscinetti con anelli esterni in resina DR-B (con albero filettato)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Uses plastic in its outer ring to achieve lightweight smooth rotation.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DR-19-B0.5
DR-19-B1
DR-19-B1-5.5
DR-19-B1-14
DR-19-B1.5
DR-19-B2
DR-19-B2-4.5
DR-19-B2.7
DR-19-B3
DR-19-B3.5
DR-22-B0.5
DR-22-B0.5-4.5
DR-22-B1
DR-22-B1-10
DR-22-B2
DR-22-B2-5.5
DR-22-B3
DR-22-B3-10.5
DR-22-B3.6-12.4
DR-22-B3.6-14.5
DR-22-B4
DR-22-B4-4.5
DR-22-B5
DR-22-B6
DR-22-BH2-11
DR-22-BH3-11
DR-24-B0.5
DR-24-B2
DR-24-B3
DR-24-B3-10.5
DR-24-B4
DR-24-B5
DR-24-B6
DR-26-B0.5
DR-26-B0.5-4.5
DR-26-B2
DR-26-B3
DR-26-B3-10.5
DR-26-B3.6-12.4
DR-26-B4
DR-26-B5-11
DR-26-B6
DR-26-B6-6
DR-26-BH2-11
DR-28-B0.5
DR-28-B2
DR-28-B2-15
DR-28-B3-10.5
DR-28-BH2-11
DR-30-B0.5
DR-30-B3
DR-30-B3-10.5
DR-30-B3.6-12.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Gamma di carichi ammessi
(N)
Carico ammesso
(N)
Altezza sede della parte filettata C
(mm)
Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno)
(mm)

1.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019620.1–50.0490.58

1.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019620.1–50.04918

1.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1019620.1–50.04915.5

1.70 €

1 Disponibile 5 giorni 1019620.1–50.049114.0

1.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1019620.1–50.0491.58

1.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1019620.1–50.04928

1.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1019620.1–50.04924.5

1.89 €

1 Disponibile 5 giorni 1019620.1–50.0492.78

1.37 €

0.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019620.1–50.0493.08

1.63 €

1 Disponibile 5 giorni 1019620.1–50.0493.58

0.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10227100.1–200.01960.58

1.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10227100.1–200.01960.54.5

1.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10227100.1–200.019618

2.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10227100.1–200.0196110.0

1.22 €

0.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10227100.1–200.019628

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10227100.1–200.019625.5

1.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10227100.1–200.01963.08

1.42 €

1 5 giorni 10227100.1–200.01963.010.5

1.43 €

1 5 giorni 10227100.1–200.01963.612.4

1.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10227100.1–200.01963.614.5

1.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10227100.1–200.01964.08

1.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10227100.1–200.01964.04.5

1.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10227100.1–200.01965.08

1.24 €

0.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10227100.1–200.01966.08

1.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10227100.1–200.0196211.0

1.94 €

1 Disponibile 5 giorni 10227100.1–200.01963.011.0

1.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10247100.1–200.01960.58

1.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10247100.1–200.019628

1.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10247100.1–200.01963.08

1.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10247100.1–200.01963.010.5

1.06 €

1 5 giorni 10247100.1–200.01964.08

1.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10247100.1–200.01965.08

1.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10247100.1–200.01966.08

0.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10267100.1–200.01960.58

1.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10267100.1–200.01960.54.5

1.41 €

0.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10267100.1–200.019628

1.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10267100.1–200.01963.08

1.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10267100.1–200.01963.010.5

1.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10267100.1–200.01963.612.4

1.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10267100.1–200.01964.08

1.88 €

1.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10267100.1–200.01965.011.0

1.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10267100.1–200.01966.08

1.38 €

1.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10267100.1–200.01966.06.0

1.57 €

0.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10267100.1–200.0196211.0

1.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10287100.1–200.01960.58

1.79 €

1 Disponibile 5 giorni 10287100.1–200.019628

3.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10287100.1–200.0196215.0

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10287100.1–200.01963.010.5

3.73 €

1 Disponibile 5 giorni 10287100.1–200.0196211.0

1.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10307100.1–200.01960.58

2.34 €

1 Disponibile 5 giorni 10307100.1–200.01963.08

1.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10307100.1–200.01963.010.5

2.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10307100.1–200.01963.612.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cuscinetto Acciaio al carbonio Con anello esterno Testa piatta Materiale anello esterno Resina acetalica
Tipo di montaggio Perno a vite Ambiente d'esercizio Standard Misura nominale vite M(mm) 6
Velocità di rotazione ammessa(giri/min) 300 Gamma di temperature di esercizio(℃) 0::40

Supporto tecnico