Cuscinetti con anelli esterni in resina DR-S (acciaio inox)

Cuscinetti con anelli esterni in resina DR-S (acciaio inox)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Bearing that uses polyacetal resin in its outer lace and stainless steel in its inner lace and ball.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DR-18-SHS6-GN
DR-19-SBS0.5
DR-22-SBS0.5-GN
DR-22-SBS2
DR-22-SHS6-GN
DR-22-SHS8-GN
DR-26-SHS10-GN
DR-28-SHS6-GN
DR-30-SBS0.5
DR-30-SHS10-GN
DR-32-SHS12-GN
DR-35-SBS0.5
DR-35-SHS15-GN
DR-47-SHS20-GN
DRS-16-SAS1-GN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di montaggio D.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Misura nominale vite M
(mm)
D.I. D
(Ø)
Diametro albero d1
(Ø)
Gamma di carichi ammessi
(N)
Carico ammesso
(N)
Senza lubrificante Altezza sede della parte filettata C
(mm)
Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno)
(mm)
Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno)
(mm)

7.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)186-6---Senza lubrificante---

5.64 €

2.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Vite] Perno a vite1966-----0.5-8

6.47 €

1 5 giorni 10[Vite] Perno a vite2276----Senza lubrificante0.5-8

7.40 €

4.44 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Vite] Perno a vite2276-----2-8

9.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)227-6---Senza lubrificante---

6.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)227-8---Senza lubrificante---

4.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)268-10-50.1–100.098Senza lubrificante---

9.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)287-6---Senza lubrificante---

11.92 €

1 5 giorni 10[Vite] Perno a vite3076-----0.5-8

4.82 €

2.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)309-10-100.1–200.0147Senza lubrificante---

5.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)3210-12-100.1–200.0176Senza lubrificante---

12.00 €

6.48 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Vite] Perno a vite3576-----0.5-8

6.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)3511-15-100.1–200.0176Senza lubrificante---

9.51 €

1 Disponibile 42 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)4714-20-200.1–300.0235Senza lubrificante---

7.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Alberi] Perno a innesto165--4--Senza lubrificante-3.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cuscinetto Acciaio inox Con anello esterno Testa piatta Materiale anello esterno Resina acetalica
Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza alla corrosione Velocità di rotazione ammessa(giri/min) 300 Gamma di temperature di esercizio(℃) 0::40

Supporto tecnico