Cuscinetti con anelli esterni in resina DT (inserti POM stampati, Cuscinetti conformi JIS)

Cuscinetti con anelli esterni in resina DT (inserti POM stampati, Cuscinetti conformi JIS)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Metal bearing wound with POM. Compared with conventional products, excels in handling high loads and in rotational performance.

[Features]
· Metal bearing made by insert molding of polyacetal.
· Has excellent rotation accuracy.
· Can reduce running noises when carrying high loads.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DT-17-604ZZ-CB
DT-18-BH1-L1260ZZ
DT-18-L1260ZZ
DT-19-BH1-L1260ZZ
DT-20-BH1-L1260ZZ
DT-22-688ZZ
DT-24-H6-626ZZ
DT-26-BH1-626ZZ
DT-26-BH2-9.5-626ZZ
DT-26-BH6-14-626ZZ
DT-26-H6-626ZZ
DT-30-608ZZ
DT-30-BH1-608ZZ
DT-35-608ZZ
DT-35-BH1-608ZZ-9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di montaggio D.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Misura nominale vite M
(mm)
D.I. D
(Ø)
Gamma di carichi ammessi
(N)
Carico ammesso
(N)
Altezza sede della parte filettata C
(mm)
Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno)
(mm)

6.38 €

1 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)176-4100.1–200.098--

6.44 €

10 5 giorni 10[Vite] Perno a vite1866-200.1–300.039218

5.54 €

10 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)186-6200.1–300.0392--

6.44 €

3.16 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Vite] Perno a vite1966-300.1–500.039218

6.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite2066-300.1–500.039218

5.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)227-8300.1–500.0441--

5.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)248-6300.1–500.0490--

6.44 €

1 Disponibile 65 giorni 10[Vite] Perno a vite2686-500.1–1050.049018

6.53 €

3.72 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Vite] Perno a vite2686-500.1–1050.049029.5

6.54 €

3.73 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Vite] Perno a vite2686-500.1–1050.04906.014.0

5.70 €

2.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)268-6500.1–1050.0490--

5.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)309-8500.1–1050.0686--

6.44 €

1 5 giorni 10[Vite] Perno a vite3096-500.1–1050.068618

5.54 €

1 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)359-8500.1–1050.0784--

6.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite3596-500.1–1050.078418

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cuscinetto Acciaio al carbonio Con anello esterno Testa piatta Materiale anello esterno Resina acetalica
Ambiente d'esercizio Standard / Capacità di carico / Durata / Resistenza alla polvere Velocità di rotazione ammessa(giri/min) 300 Gamma di temperature di esercizio(℃) 0::40

Supporto tecnico