Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / inossidabili / TOK BEARING

Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / inossidabili / TOK BEARING
  • Sconto volumi elevati
A bearing in which stainless steel is used for the outer race, inner race and ball.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-16-SHS8-304-GN
S-26-SHS9-304-GN
S-28-SHS12-304-GN
S-28-SHS15-304-GN
SS-22-SBS2
SS-30-SBS0.5
SS-30-SBS6-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSmateriale Shield e la forma D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza W
(mm)
Tipo supporto Tipo di montaggio Filettatura (altezza sede)
(mm)
Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno)
(mm)

45.35 €

1 5 giorni 10Tipo aperto8164RettificatoForo pista interna (standard)--

45.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo aperto9268RettificatoForo pista interna (standard)--

45.50 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo aperto12288RettificatoForo pista interna (standard)--

45.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo aperto15287RettificatoForo pista interna (standard)--

9.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10Doppia schermatura-227N/APerno a vite2.08.0

14.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo aperto-307N/APerno a vite0.58.0

14.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Doppia schermatura-307N/APerno a vite6.012.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale pista interna ed esterna Acciaio inox Tipo anello esterno Testa piatta
Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) 300 Specifiche/ambiente Standard / Resistenza all'acqua / Non magnetici / Antiruggine Direzione del carico Radiale
Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico Materiale di una sfera Acciaio inox

Supporto tecnico