Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TAS-22-AH1-5
Tipo di anello cuscinetto | Sfera | Materiale pista interna ed esterna | Acciaio | materiale Shield e la forma | Doppia schermatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo anello esterno | Testa piatta | Diametro esterno D(φ) | 22 | Larghezza W(mm) | 7 |
Coefficiente di carico dinamico base(N) | 392 | Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) | 300 | Specifiche/ambiente | Standard / Non magnetici |
Direzione del carico | Radiale | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Dimensioni standard | Sistema metrico |
Materiale di una sfera | Acciaio | Tipo supporto | N/A | Tipo di montaggio | Perno a innesto |
Filettatura (altezza sede)(mm) | 1.0 | Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno)(mm) | 5.0 |
Si trova sulla pagina di TAS (cuscinetto a sfere forte), il codice articolo è il seguente: TAS-22-AH1-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAS-22-AH1-5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali