Ruote girevoli DuttiliModello ad ampia larghezza (Modello già montato) TK

Ruote girevoli DuttiliModello ad ampia larghezza (Modello già montato) TK
  • Sconto volumi elevati
A wide ductile (cast) caster designed for heavy loads. Suitable for transporting heavy objects. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
100X65TKB
125X50TKB
125X50TKFB
150X50TKB
150X65TKB
150X65TKULB
150X75TKB
150X75TKFB
150X75TKULB
180X50TKB
180X65TKB
180X75TKB
200X50TKB
200X50TKULB
200X65TKB
200X75TKB
200X75TKFB
200X90TKULB
250X65TKB
250X65TKFB
250X65TKULB
300X75TKB
300X75TKULB
300X90TKB
300X90TKULB
300X100TKB
300X100TKULB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo di montaggio P1
(mm)
Passo di montaggio P2
(mm)
Misura piastra F1
(mm)
Misura piastra F2
(mm)
Diametro albero A
(Ø)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza componenti in metallo B
(mm)

103.24 €

1 7 giorni 145140.01~220.00176.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo124781521051710081

95.52 €

1 7 giorni 178.5140.01~220.00176.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo14064170952512571

90.29 €

1 Disponibile 7 giorni 178.5320.01~485.00392[Acciaio] FerroResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistatico14064170952512571

102.69 €

1 7 giorni 205140.01~220.00196[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo152641881002515071

120.22 €

1 7 giorni 205220.01~320.00245[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo152781881102515081

143.26 €

1 13 giorni 205485.01~750.00578.2[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli152781881102515081

105.00 €

1 7 giorni 205220.01~320.00303.8[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo152861881252515096

141.76 €

1 7 giorni 205485.01~750.00705.6[Acciaio] FerroResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistatico152861881252515096

162.32 €

1 7 giorni 205485.01~750.00705.6[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli152861881252515096

123.39 €

1 7 giorni 235220.01~320.00215.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo166642001002518071

140.25 €

1 7 giorni 235220.01~320.00274.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo166782001102518081

160.23 €

1 7 giorni 235320.01~485.00343[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo166862001252518096

139.55 €

1 7 giorni 260220.01~320.00264.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo174642081002520071

175.18 €

1 5 giorni 260485.01~750.00637[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli174642081002520071

164.95 €

1 7 giorni 260220.01~320.00313.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo174782081102520081

178.06 €

1 7 giorni 260320.01~485.00372.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo174862081252520096

186.86 €

1 5 giorni 260750,01~862.4[Acciaio] FerroResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistatico174862081252520096

281.77 €

1 7 giorni 260750,01~980[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli17410020813530200106

221.52 €

1 7 giorni 315320.01~485.00392[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo184782201153025081

212.95 €

1 7 giorni 315750,01~882[Acciaio] FerroResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistatico184782201153025081

304.19 €

1 7 giorni 315750,01~882[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli184782201153025081

298.37 €

1 7 giorni 365485.01~750.00529.2[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo194862301303030096

438.85 €

1 7 giorni 365750,01~1185.8[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli194862301303030096

324.73 €

1 7 giorni 365485.01~750.00607.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo19410223014030300106

492.98 €

1 7 giorni 365750,01~1323[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli19410223014030300106

427.35 €

1 7 giorni 360750,01~882[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo19215123419230300118

723.83 €

1 7 giorni 360750,01~1470[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli19215123419230300118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Rotella fissa con piastra Materiale raccordo EN-JS 1040 Equiv. Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Categoria di carico Carico pesante

Supporto tecnico