Ruote girevoli Duttili Modello ad ampia larghezza (Modello con perno) TBR

Ruote girevoli Duttili Modello ad ampia larghezza (Modello con perno) TBR
A wide ductile (cast) caster designed for heavy loads. Suitable for transporting heavy objects. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
100X65TBRB
125X65TBRB
150X65TBRB
150X75TBRB
150X75TBRULB
180X50TBRB
180X65TBRB
180X75TBRB
250X65TBRB
250X65TBRFB
250X65TBRULB
250X75TBRB
300X75TBRB
300X75TBRULB
300X90TBRB
300X90TBRULB
300X100TBRB
300X100TBRULB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo di montaggio P1
(mm)
Passo di montaggio P2
(mm)
Misura piastra F1
(mm)
Misura piastra F2
(mm)
Diametro albero A
(Ø)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza componenti in metallo B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

98.34 €

1 7 giorni 145140.01~220.00176.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo104104136136171008090

138.77 €

1 7 giorni 178.5220.01~320.00215.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1101101421422512580107.5

159.97 €

1 7 giorni 205220.01~320.00245[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1251251611612515080125

166.74 €

1 7 giorni 205220.01~320.00303.8[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1251251611612515094125

198.79 €

1 5 giorni 205485.01~750.00705.6[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1251251611612515094125

177.55 €

1 7 giorni 235220.01~320.00215.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1251251611612518069135

187.53 €

1 7 giorni 235220.01~320.00274.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1251251611612518080135

203.35 €

1 7 giorni 235320.01~485.00343[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1251251611612518094135

305.78 €

1 7 giorni 315320.01~485.00392[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1551551951953025080190

304.42 €

1 7 giorni 315750,01~882[Acciaio] FerroResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistatico1551551951953025080190

385.80 €

1 7 giorni 315750,01~882[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1551551951953025080190

319.84 €

1 7 giorni 315320.01~485.00460.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1551551951953025094190

405.77 €

1 7 giorni 365485.01~750.00529.2[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1701702102103030094225

544.11 €

1 7 giorni 365750,01~1185.8[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1701702102103030094225

442.26 €

1 7 giorni 365485.01~750.00607.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo17017021021030300105225

603.41 €

1 7 giorni 365750,01~1323[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli17017021021030300105225

519.80 €

1 7 giorni 360750,01~882[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo17017021221230300120220

818.56 €

1 7 giorni 360750,01~1470[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli17017021221230300120220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Rotella universale con piastra Materiale raccordo EN-JS 1040 Equiv. Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Categoria di carico Carico pesante

Supporto tecnico