Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
100SR MCB |
100SR ULB |
100SR WSB |
150SR FB |
200SR FB |
200SR MCB |
250SR FB |
250SR MCB |
250SR WSB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo di montaggio P1 (mm) | Passo di montaggio P2 (mm) | Misura piastra F1 (mm) | Misura piastra F2 (mm) | Diametro albero A (Ø) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza componenti in metallo B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.24 € | 1 | 9 giorni | 140 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC (Con cuscinetto) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 71(90) | 71(90) | 112 | 112 | 12 | 100 | 45 | 85 | ||
133.78 € | 1 | 5 giorni | 140 | 140.01~220.00 | 205.8 | [uretano] Uretano (Con cuscinetto) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 71(90) | 71(90) | 112 | 112 | 12 | 100 | 45 | 85 | ||
120.50 € | 1 | 9 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 98 | [Gomma] Gomma (Con cuscinetto) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 71(90) | 71(90) | 112 | 112 | 12 | 100 | 45 | 85 | ||
164.02 € | 1 | 9 giorni | 195 | 320.01~485.00 | 343 | [Acciaio] Ferro (Con cuscinetti) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistatico | 90(105) | 90(105) | 129 | 129 | 20 | 150 | 57 | 120 | ||
195.39 € | 1 | 9 giorni | 250 | 485.01~750.00 | 480.2 | [Acciaio] Ferro (Con cuscinetti) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistatico | 112(120) | 112(120) | 146 | 146 | 20 | 200 | 60 | 155 | ||
284.71 € | 1 | 9 giorni | 250 | 750,01~ | 852.6 | [Nylon] Nylon MC (Con cuscinetto) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 112(120) | 112(120) | 146 | 146 | 20 | 200 | 60 | 155 | ||
318.60 € | 1 | 9 giorni | 300 | 485.01~750.00 | 637 | [Acciaio] Ferro (Con cuscinetti) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistatico | 134(144) | 134(144) | 176 | 176 | 25 | 250 | 66 | 190 | ||
465.39 € | 1 | 9 giorni | 300 | 750,01~ | 980 | [Nylon] Nylon MC (Con cuscinetto) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 134(144) | 134(144) | 176 | 176 | 25 | 250 | 66 | 190 | ||
320.81 € | 1 | 9 giorni | 300 | 320.01~485.00 | 323.4 | [Gomma] Gomma (Con cuscinetto) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 134(144) | 134(144) | 176 | 176 | 25 | 250 | 66 | 190 |
Loading...
Tipo ruota | Rotella universale con piastra | Materiale raccordo | EN-JS 1040 Equiv. | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico medio |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo di montaggio P1(mm)
Passo di montaggio P2(mm)
Misura piastra F1(mm)
Misura piastra F2(mm)
Diametro albero A(Ø)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza componenti in metallo B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali