Ruote girevoli Duttili Modello standard (Modello con perno) BR

Ruote girevoli Duttili Modello standard (Modello con perno) BR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A ductile (cast) universal hardware wheel designed for standard loads. Longer life than steel plate hardware. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
75BRA
75BRMCB
75BRULB
100BRB
100BRFA
100BRFB
100BRULB
125BRMCB
125BRULB
150BRB
150BRULB
180BRFB
200BRULB
230BRA
230BRB
250BRMCB
300BRA
300BRB
300BRFB
300BRMCB
300BRULB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo di montaggio P1
(mm)
Passo di montaggio P2
(mm)
Misura piastra F1
(mm)
Misura piastra F2
(mm)
Diametro albero A
(Ø)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza componenti in metallo B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

50.78 €

1 12 giorni 112.535.01~80.0068.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo6565919110754062.5

63.93 €

1 8 giorni 112.5140.01~220.00137.2[Nylon] Nylon MC (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo6565919110754062.5

66.82 €

1 5 giorni 112.5140.01~220.00137.2[uretano] Uretano (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica6565919110754062.5

69.20 €

1 5 giorni 14080.01~140.0098[Gomma] Gomma (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo8585113113121004780

46.29 €

24.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

140140.01~220.00186.2[Acciaio] FerroResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistatico8585113113121004780

67.44 €

1 5 giorni 140140.01~220.00186.2[Acciaio] Ferro (Con cuscinetti)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistatico8585113113121004780

85.34 €

1 Disponibile 5 giorni 140140.01~220.00205.8[uretano] Uretano (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli8585113113121004780

102.39 €

1 5 giorni 168.5320.01~485.00274.4[Nylon] Nylon MC (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo1001001281281712552102.5

105.90 €

1 5 giorni 168.5320.01~485.00274.4[uretano] Uretano (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1001001281281712552102.5

87.60 €

1 5 giorni 195140.01~220.00176.4[Gomma] Gomma (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1001001281282015056115

106.52 €

1 5 giorni 195320.01~485.00343[uretano] Uretano (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1001001281282015056115

155.45 €

1 7 giorni 225320.01~485.00421.4[Acciaio] Ferro (Con cuscinetti)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistatico1101101441442018057135

154.13 €

1 5 giorni 250485.01~750.00480.2[uretano] Uretano (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1201201561562020060150

177.64 €

1 7 giorni 290220.01~320.00264.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1401401801802523066175

190.91 €

1 7 giorni 290220.01~320.00264.6[Gomma] Gomma (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1401401801802523066175

332.29 €

1 8 giorni 300485.01~750.00637[Nylon] Nylon MC (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo1401401801802525066185

248.71 €

1 7 giorni 350320.01~485.00343[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1601602042042530070215

247.45 €

1 7 giorni 350320.01~485.00343[Gomma] Gomma (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1601602042042530070215

226.27 €

1 7 giorni 350750,01~813.4[Acciaio] Ferro (Con cuscinetti)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistatico1601602042042530070215

516.06 €

1 7 giorni 350750,01~813.4[Nylon] Nylon MC (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo1601602042042530070215

304.95 €

1 7 giorni 350750,01~813.4[uretano] Uretano (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1601602042042530070215

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Rotella universale con piastra Materiale raccordo EN-JS 1040 Equiv. Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico