• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota Orientabile duttile standard Modello con Ruota in Gomma (Uso di Cuscinetti) A / B

Ruota Orientabile duttile standard Modello con Ruota in Gomma (Uso di Cuscinetti) A / B
  • Sconto volumi elevati
A ductile (cast) rubber wheel designed for standard loads. Longer life than steel plate hardware.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
75A
75B
100A
100B
125A
125A(20P)
125B
125B(20P)
150A
150B
180A
180B
200A
200B
200B(25P)
230A
250A
250B
300A
300B
300B(30P)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Cuscinetto Carico ammesso
(kg)
Diametro mozzo B2
(mm)
Dettagli cuscinetto

27.08 €

1 7 giorni 75321037Non disponibile7021NA

32.12 €

1 7 giorni 75321037Disponibile7040CB1030

31.14 €

1 5 giorni 100351244Non disponibile10023NA

36.03 €

1 5 giorni 100351244Disponibile10041CB1232

46.48 €

1 5 giorni 125381749Non disponibile15032NA

48.19 €

1 7 giorni 125382049Non disponibile15032NA

56.18 €

1 7 giorni 125381749Disponibile15048CB1740

50.51 €

1 7 giorni 125382049Disponibile15057CB2047

58.26 €

1 5 giorni 150402053Non disponibile18035NA

60.63 €

1 5 giorni 150402053Disponibile18056CB2047

77.61 €

1 9 giorni 180422054Non disponibile20035NA

99.23 €

1 7 giorni 180422054Disponibile20056CB2047

85.89 €

1 5 giorni 200442057Non disponibile22035NA

79.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

200442057Disponibile22057CB2047

98.86 €

1 7 giorni 200442557Disponibile22061CB2552

102.15 €

1 5 giorni 230462560Non disponibile27047NA

112.97 €

1 5 giorni 250482563Non disponibile30047NA

94.71 €

1 7 giorni 250482563Disponibile30062CB2552

125.20 €

1 7 giorni 300502567Non disponibile35047NA

136.37 €

1 7 giorni 300502567Disponibile35062CB2552

133.71 €

1 7 giorni 300503067Disponibile35075#6206

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello Gomma

Supporto tecnico