Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
125X50TFB |
125X65TFB |
150X50TFB |
150X65TFB |
150X75TFB |
200X75TFB |
250X65TFB |
250X75TFB |
300X75TFB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Carico ammesso (kg) | Diametro mozzo B2 (mm) | Dettagli cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.65 € | 1 | 5 giorni | 127 | 50 | 25 | 65 | 400 | 72 | #6305 | ||
86.40 € | 1 | 7 giorni | 127 | 65 | 25 | 76 | 470 | 72 | #6305 | ||
91.49 € | 1 | 8 giorni | 150 | 50 | 25 | 65 | 440 | 73 | #6305 | ||
83.95 € | 1 | 7 giorni | 150 | 65 | 25 | 76 | 590 | 73 | #6305 | ||
93.02 € | 1 | 7 giorni | 150 | 75 | 25 | 90 | 720 | 73 | #6305 | ||
119.21 € | 1 | 7 giorni | 200 | 75 | 25 | 90 | 880 | 75 | #6305 | ||
136.86 € | 1 | 7 giorni | 250 | 65 | 30 | 76 | 900 | 76 | #6206 | ||
149.11 € | 1 | 7 giorni | 250 | 75 | 30 | 90 | 1070 | 76 | #6206 | ||
182.56 € | 1 | 7 giorni | 300 | 75 | 30 | 90 | 1210 | 78 | #6206 |
Loading...
Tipo rotella | Integrato | Materiale bozzello | Ferro | Cuscinetto | Disponibile |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Carico ammesso(kg)
Diametro mozzo B2(mm)
Dettagli cuscinetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali