• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote girevoli Duttili Modello standard con raccordo girevole BR

Ruote girevoli Duttili Modello standard con raccordo girevole BR
Ductile (cast) construction universal hardware designed for standard loads. Longer life than steel plate hardware. Note: Regarding the hardware model number, the model number is displayed in the [(number) BR] portion of the caster model number. Specifications and drawings of the external shape can be viewed on this page.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
75BR
100BR
125BR
150BR
180BR
200BR
250BR
300BR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza componenti in metallo B
(mm)
Misura piastra F1
(mm)
Misura piastra F2
(mm)
Passo di montaggio P1
(mm)
Passo di montaggio P2
(mm)

24.95 €

1 5 giorni 4091916565

36.37 €

1 7 giorni 471131138585

57.02 €

1 7 giorni 52128128100100

57.66 €

1 7 giorni 56128128100100

78.68 €

1 7 giorni 57144144110110

90.91 €

1 7 giorni 60156156120120

141.94 €

1 7 giorni 66180180140140

125.44 €

1 7 giorni 70204204160160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Tipi di componenti correlati Staffa di fissaggio ruota

Supporto tecnico