Perno girevole Tipo TBR per Cinghia larga e duttile

Perno girevole Tipo TBR per Cinghia larga e duttile
A wide ductile (cast) construction universal caster designed for heavy loads. Suitable for transporting heavy objects. Note: Regarding the hardware model number, the model number is displayed in the [(number x number) TBR] portion of the caster model number. Specifications and drawings of the external shape can be viewed on this page.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
100X50TBR
100X65TBR
125X65TBR
150X50TBR
150X65TBR
150X75TBR
180X50TBR
180X65TBR
180X75TBR
200X50TBR
200X65TBR
200X75TBR
200X90TBR
250X65TBR
250X75TBR
250X90TBR
300X75TBR
300X90TBR
300X100TBR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza componenti in metallo B
(mm)
Misura piastra F1
(mm)
Misura piastra F2
(mm)
Passo di montaggio P1
(mm)
Passo di montaggio P2
(mm)
Diametro rotella applicabile
(mm)

67.13 €

1 7 giorni 69136136104104100

71.94 €

1 7 giorni 80136136104104100

90.29 €

1 7 giorni 80142142110110125

110.22 €

1 7 giorni 69161161125125150

115.59 €

1 7 giorni 80161161125125150

115.34 €

1 7 giorni 94161161125125150

117.20 €

1 7 giorni 69161161125125180

119.75 €

1 7 giorni 80161161125125180

125.72 €

1 7 giorni 94161161125125180

137.49 €

1 7 giorni 69172172136136200

139.95 €

1 7 giorni 80172172136136200

144.74 €

1 7 giorni 94172172136136200

153.55 €

1 7 giorni 104172172136136200

151.47 €

1 7 giorni 80195195155155250

152.78 €

1 7 giorni 94195195155155250

152.90 €

1 7 giorni 10519595155155250

188.07 €

1 7 giorni 94210210170170300

197.50 €

1 7 giorni 105210210170170300

202.17 €

1 7 giorni 120212212170170300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Tipi di componenti correlati Staffa di fissaggio ruota

Supporto tecnico