Molle in Poliacetale / Plastica, POM / PB

Molle in Poliacetale / Plastica, POM / PB
  • Sconto volumi elevati
This nonmagnetic spring is used for MRI equipment. No need to separate out from the plastic casing on disposal. Durability and chemical resistance varies depending on operating environment. Test in your operating environment before use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POM/PB-4-8-L20
POM/PB-4-8-L50
POM/PB-6-10-L20
POM/PB-6-10-L50
POM/PB-8-12-L20
POM/PB-8-12-L50
POM/PB-20.5-25-L36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso (gamma configurabile)
(N)
Lunghezza libera L
(mm)
Diametro esterno D
(Ø)
D.I. D
(Ø)
Costante molla
(N/mm)
Lunghezza a blocco
(mm)

4.11 €

1 Disponibile 6 giorni 104.51–8.5020841.0112.5

4.17 €

1 Disponibile 6 giorni 104.51–8.5050840.2830

3.42 €

1 6 giorni 101.51–4.50201060.3911

3.96 €

1 Disponibile 6 giorni 108.51–16.00501060.4831

4.04 €

1 Disponibile 5 giorni 101.51–4.50201280.3112

4.33 €

1 Disponibile 6 giorni 108.51–16.00501280.6630

7.60 €

1 Disponibile 5 giorni 101.51–4.50362520.50.0916

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale POM Stato superficie terminale Non collegato a massa

Supporto tecnico