PEEK / Molle in plastica a taglio, PEEK / MPB

PEEK / Molle in plastica a taglio, PEEK / MPB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Used in harsh environments where immersion in solvents or corrosive chemicals is performed, such as semiconductor manufacturing equipment, etc. Durability and chemical resistance varies depending on operating environment. Test in your operating environment before use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEEK/MPB-3-5-L5
PEEK/MPB-4-6-L10
PEEK/MPB-7-9-L5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso (gamma configurabile)
(N)
Lunghezza libera L
(mm)
Diametro esterno D
(Ø)
D.I. D
(Ø)
Costante molla
(N/mm)
Lunghezza a blocco
(mm)

30.78 €

1 29 giorni 101.51–4.505531.033.2

28.17 €

13.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 1.5010640.36.5

31.49 €

15.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Fino a 1.505970.153.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PEEK Stato superficie terminale Non collegato a massa

Supporto tecnico