Molle in Policarbonato / Plastica, PC / PB

Molle in Policarbonato / Plastica, PC / PB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
• Disposable. Continuous operating temperature: 115 °C
• Flammability rating: UL94 V-2
• PC (polycarbonate) is a non-crystalline engineered plastic.
• Excellent impact resistance with a good balance of mechanical, electrical, and other properties. Being transparent and self-extinguishing as well, it finds use in a wide range of applications, from electrical and electronic to automotive and medical fields.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PC/PB-4-8-L20
PC/PB-4-8-L50
PC/PB-6-10-L20
PC/PB-6-10-L50
PC/PB-8-12-L20
PC/PB-8-12-L50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso (gamma configurabile)
(N)
Lunghezza libera L
(mm)
Diametro esterno D
(Ø)
D.I. D
(Ø)
Costante molla
(N/mm)
Lunghezza a blocco
(mm)

3.44 €

1 6 giorni 108.51–16.0020841.1412.5

3.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51–8.5050840.3430

3.44 €

1 Disponibile 5 giorni 101.51–4.50201060.4311

3.70 €

1 6 giorni 108.51–16.00501060.5631

4.11 €

1 6 giorni 101.51–4.50201280.3312

4.18 €

1 Disponibile 5 giorni 108.51–16.00501280.730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PC Stato superficie terminale Non collegato a massa

Supporto tecnico