Ruote girevoli speciali, Ruote girevoli per impalcatura (WSJ / WSC) (Ruote girevoli Gold)

Ruote girevoli speciali, Ruote girevoli per impalcatura (WSJ / WSC) (Ruote girevoli Gold)
[Features]
· The ø150 and ø200 are casters certified by the Scaffolding and Construction equipment Association of Japan

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSC-150RB
WSC-200RB
WSJ-150RB
WSJ-200RB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)

91.89 €

1 8 giorni A inserimento185.5140.01~220.00196150

120.20 €

1 8 giorni A inserimento240220.01~320.00245200

103.17 €

1 8 giorni A vite217.5~337.5140.01~220.00196150

121.21 €

1 8 giorni A vite272~392220.01~320.00245200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa Con finecorsa di scorrimento Materiale bozzello Gomma Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo
Materiale raccordo Acciaio Largh. bozzello(mm) 45 Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano
Categoria di carico Carico medio Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico