Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H-50PH
Tipo rotella | Integrato | Materiale bozzello | Resina fenolica | D.E. rotella(Ø) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Largh. bozzello(mm) | 28 | Diametro foro(Ø) | 10.2 | Larghezza mozzo(mm) | 31 |
Cuscinetto | Non disponibile | Carico ammesso(kg) | 140 |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli speciali, Ruote serie H, Ruote in resina fenolica per carichi pesanti (H-PH) (Ruote girevoli Gold), il codice articolo è il seguente: H-50PH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H-50PH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali