Smorzatori rotanti / TD75 / TOK BEARING

Smorzatori rotanti / TD75 / TOK BEARING
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· outer diameter ø11 with maximum torque 0.29N/m (3kgf/ cm) achieved.
· Slim (small and lightweight) 180° open/close type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD75A1-1K
TD75A1-2K
TD75A1-3K
TD75B1-1K
TD75B1-2K
TD75B1-3K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia minima richiesta
(N·m)
Direzione frenata

3.99 €

1 Disponibile 5 giorni 100.10CW(R)

3.77 €

1 Disponibile 5 giorni 100.20CW(R)

4.27 €

1 Disponibile 5 giorni 100.29CW(R)

3.99 €

1 Disponibile 5 giorni 100.10CCW(L)

8.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.20CCW(L)

8.66 €

2.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.29CCW(L)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Girevole Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Resina
Trattamento superficie corpo principale NA Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 180

Supporto tecnico