• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Accoppiamento SUS, Modello incavo SUSP

Accoppiamento SUS, Modello incavo SUSP

Stainless steel (SUS316) coupler that has undergone oil-free processing; uses sealing material that supports various types of chemical solutions in the semiconductor and physical/chemical industries.

[Features]
· SUSP type couplings have stainless steel SUS316 valve mechanisms provided in socket and plug parts and sealing materials compatible with various reagents for the semiconductor, biotechnology, and physics and chemical industries are used.
· High quality fitting that is corrosion resistant and inhibits chemical changes in organic solvents to a minimum.
· Both the main body and parts can be treated with electrolytic polishing, passivating, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUS-150-EPT
SUS-150-K
SUS-150-NBR
SUS-150-P
SUS-150-VT-20
SUS-250-K
SUS-250-NBR
SUS-250-P
SUS-350-EPT
SUS-350-K
SUS-350-NBR
SUS-350-P
SUS-350-VT-20
SUS-450-EPT
SUS-450-K
SUS-450-NBR
SUS-450-P
SUS-450-VT-20
SUS-650-EPT
SUS-650-K
SUS-650-NBR
SUS-650-P
SUS-650-VT-20
SUS-800-EPT
SUS-800-K
SUS-800-NBR
SUS-800-P
SUS-800-VT-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale guarnizione Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tipo di filettatura di collegamento T Area minima sezione
(mm2)

38.14 €

12 giorni 10Gomme etilene / propilene-15~1000~7.4Rc1/810

127.04 €

42 giorni 10[Perfluoroelastomero] Kalrez®0~2000~7.4Rc1/810

34.52 €

7 giorni 10[NBR] Gomma nitrilica-20~800~7.4Rc1/810

84.74 €

12 giorni 10[Perfluoroelastomero] Perfluoroelastomero0~2000~7.4Rc1/810

38.14 €

7 giorni 10[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~7.4Rc1/810

127.04 €

52 giorni 10[Perfluoroelastomero] Kalrez®0~2000~7.4Rc1/418

34.84 €

7 giorni 10[NBR] Gomma nitrilica-20~800~7.4Rc1/418

85.06 €

12 giorni 10[Perfluoroelastomero] Perfluoroelastomero0~2000~7.4Rc1/418

48.17 €

12 giorni 10Gomme etilene / propilene-15~1000~7.4Rc3/845

156.40 €

42 giorni 10[Perfluoroelastomero] Kalrez®0~2000~7.4Rc3/845

43.65 €

7 giorni 10[NBR] Gomma nitrilica-20~800~7.4Rc3/845

86.95 €

12 giorni 10[Perfluoroelastomero] Perfluoroelastomero0~2000~7.4Rc3/845

48.17 €

7 giorni 10[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~7.4Rc3/845

81.49 €

12 giorni 10Gomme etilene / propilene-15~1000~4.4Rc1/290

281.18 €

42 giorni 10[Perfluoroelastomero] Kalrez®0~2000~4.4Rc1/290

92.24 €

7 giorni 10[NBR] Gomma nitrilica-20~800~4.4Rc1/290

156.40 €

12 giorni 10[Perfluoroelastomero] Perfluoroelastomero0~2000~4.4Rc1/290

81.49 €

3 giorni 10[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~4.4Rc1/290

102.01 €

12 giorni 10Gomme etilene / propilene-15~1000~4.4Rc3/4175

405.40 €

42 giorni 10[Perfluoroelastomero] Kalrez®0~2000~4.4Rc3/4175

91.85 €

7 giorni 10[NBR] Gomma nitrilica-20~800~4.4Rc3/4175

225.29 €

12 giorni 10[Perfluoroelastomero] Perfluoroelastomero0~2000~4.4Rc3/4175

102.01 €

3 giorni 10[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~4.4Rc3/4175

168.83 €

12 giorni 10Gomme etilene / propilene-15~1000~4.4Rc1285

564.63 €

42 giorni 10[Perfluoroelastomero] Kalrez®0~2000~4.4Rc1285

152.55 €

7 giorni 10[NBR] Gomma nitrilica-20~800~4.4Rc1285

313.37 €

12 giorni 10[Perfluoroelastomero] Perfluoroelastomero0~2000~4.4Rc1285

168.83 €

7 giorni 10[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~4.4Rc1285

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Fluidi applicabili Acqua / Aria / Sostanze chimiche Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio
Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Macchinari industriali / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori / Apparecchiature fisiche e chimiche

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico