SUS Accoppiamento, Attacco Modello SUSP

SUS Accoppiamento, Attacco Modello SUSP

Stainless steel (SUS316) couplers that have undergone oil-free processing for use as seal materials for various types of chemical solutions in the semiconductor and physical/chemical industries.

[Features]
· SUSP-type couplings have stainless steel SUS316 valve mechanisms provided in socket and plug parts, and sealing material compatible with various reagents for the semiconductor industry, biotechnology industry, and physics and chemistry industry are used.
· High-quality fitting that is corrosion resistant and suppresses chemical changes of organic solvents to a minimum.
· Both the main body and parts can be treated with electrolytic polishing, passivating, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SUP-150-EPT
SUP-150-K
SUP-150-NBR
SUP-150-P
SUP-150-VT-20
SUP-250-EPT
SUP-250-K
SUP-250-NBR
SUP-250-P
SUP-250-VT-20
SUP-350-EPT
SUP-350-K
SUP-350-NBR
SUP-350-P
SUP-350-VT-20
SUP-450-EPT
SUP-450-K
SUP-450-NBR
SUP-450-P
SUP-450-VT-20
SUP-650-EPT
SUP-650-K
SUP-650-NBR
SUP-650-P
SUP-650-VT-20
SUP-800-EPT
SUP-800-K
SUP-800-NBR
SUP-800-P
SUP-800-VT-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMateriale guarnizione Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Tipo di filettatura di collegamento T Area minima sezione
(mm2)

17.03 €

13 giorni 10Gomme etilene / propilene-15~1000~7.4Rc1/810

72.78 €

43 giorni 10[Perfluoroelastomero] Kalrez®0~2000~7.4Rc1/810

15.52 €

7 giorni 10[NBR] Gomma nitrilica-20~800~7.4Rc1/810

25.29 €

13 giorni 10[Perfluoroelastomero] Perfluoroelastomero0~2000~7.4Rc1/810

17.03 €

8 giorni 10[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~7.4Rc1/810

17.14 €

13 giorni 10Gomme etilene / propilene-15~1000~7.4Rc1/418

72.89 €

43 giorni 10[Perfluoroelastomero] Kalrez®0~2000~7.4Rc1/418

15.63 €

7 giorni 10[NBR] Gomma nitrilica-20~800~7.4Rc1/418

25.39 €

13 giorni 10[Perfluoroelastomero] Perfluoroelastomero0~2000~7.4Rc1/418

17.14 €

8 giorni 10[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~7.4Rc1/418

20.79 €

13 giorni 10Gomme etilene / propilene-15~1000~7.4Rc3/845

78.46 €

43 giorni 10[Perfluoroelastomero] Kalrez®0~2000~7.4Rc3/845

18.87 €

8 giorni 10[NBR] Gomma nitrilica-20~800~7.4Rc3/845

33.01 €

13 giorni 10[Perfluoroelastomero] Perfluoroelastomero0~2000~7.4Rc3/845

21.29 €

3 giorni 10[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~7.4Rc3/845

39.69 €

13 giorni 10Gomme etilene / propilene-15~1000~4.4Rc1/290

95.10 €

43 giorni 10[Perfluoroelastomero] Kalrez®0~2000~4.4Rc1/290

35.95 €

8 giorni 10[NBR] Gomma nitrilica-20~800~4.4Rc1/290

57.10 €

13 giorni 10[Perfluoroelastomero] Perfluoroelastomero0~2000~4.4Rc1/290

39.69 €

8 giorni 10[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~4.4Rc1/290

59.04 €

13 giorni 10Gomme etilene / propilene-15~1000~4.4Rc3/4175

94.86 €

43 giorni 10[Perfluoroelastomero] Kalrez®0~2000~4.4Rc3/4175

53.38 €

8 giorni 10[NBR] Gomma nitrilica-20~800~4.4Rc3/4175

85.26 €

13 giorni 10[Perfluoroelastomero] Perfluoroelastomero0~2000~4.4Rc3/4175

59.04 €

8 giorni 10[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~4.4Rc3/4175

88.16 €

13 giorni 10Gomme etilene / propilene-15~1000~4.4Rc1285

145.67 €

43 giorni 10[Perfluoroelastomero] Kalrez®0~2000~4.4Rc1285

79.67 €

8 giorni 10[NBR] Gomma nitrilica-20~800~4.4Rc1285

112.93 €

13 giorni 10[Perfluoroelastomero] Perfluoroelastomero0~2000~4.4Rc1285

88.16 €

8 giorni 10[Gomma fluorurata] Gomma fluorurata-15~1800~4.4Rc1285

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Fluidi applicabili Acqua / Aria / Sostanze chimiche Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio doppio
Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Macchinari industriali / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori / Apparecchiature fisiche e chimiche

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico