• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola di controllo NCV (Materiale corpo: PTFE)

Valvola di controllo NCV (Materiale corpo: PTFE)

Body material of the valve is tetrafluororesin (PTFE), spring is trifluororesin (PCTFE) such a valve can withstand even with strong acids and strong bases.

[Special Features]
· Body material of the valve is made of tetrafluororesin (PTFE) and spring from trifluororesin (PCTFE) such a valve can withstand even with strong acids and strong bases
· Seal material can be fluids like (fluoro rubber/ethylene propylene rubber /perfluorocarbon/kalrez etc. made from (drug solution/pure water/air/gas etc.)
· Connecting orifice diameter Rc (female screw) R (male screw), can be selected from Flowell 20-60 series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NCV-TE-2006F-K
NCV-TE-2006F-P
NCV-TE-2006F-VT-20
NCV-TE-2008F-K
NCV-TE-2008F-P
NCV-TE-2008F-VT-20
NCV-TE-6006F-K
NCV-TE-6006F-P
NCV-TE-6006F-VT-20
NCV-TE-6008F-K
NCV-TE-6008F-P
NCV-TE-6008F-VT-20
NCV-TE-RC1/4-K
NCV-TE-RC1/4-P
NCV-TE-RC1/4-VT-20
NCV-TE-RC1/8-K
NCV-TE-RC1/8-P
NCV-TE-RC1/8-VT-20
NCV-TE-RC3/8-K
NCV-TE-RC3/8-P
NCV-TE-RC3/8-VT-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro tubo di collegamento (diametro esterno)
(mm)
Diametro tubo di collegamento (diametro interno)
(mm)
Misura filettatura di collegamento Materiale guarnizione Diam. orifizio
(mm)
Lunghezza L
(mm)

335.39 €

43 giorni 1064-Kalrez®466

131.56 €

28 giorni 1064-Perfluoroelastomero466

111.79 €

28 giorni 1064-Gomma fluorurata466

335.39 €

43 giorni 1086-Kalrez®674

131.56 €

28 giorni 1086-Perfluoroelastomero674

111.79 €

28 giorni 1086-Gomma fluorurata674

326.92 €

43 giorni 1064-Kalrez®3.593

128.17 €

28 giorni 1064-Perfluoroelastomero3.593

108.98 €

28 giorni 1064-Gomma fluorurata3.593

326.92 €

43 giorni 1086-Kalrez®695

128.17 €

28 giorni 1086-Perfluoroelastomero695

108.98 €

28 giorni 1086-Gomma fluorurata695

286.55 €

43 giorni 10--Rc1/4Kalrez®-56

102.39 €

28 giorni 10--Rc1/4Perfluoroelastomero-56

81.87 €

28 giorni 10--Rc1/4Gomma fluorurata-56

266.79 €

43 giorni 10--Rc1/8Kalrez®-56

95.33 €

28 giorni 10--Rc1/8Perfluoroelastomero-56

92.20 €

28 giorni 10--Rc1/8Gomma fluorurata-56

316.19 €

43 giorni 10--Rc3/8Kalrez®-57

105.40 €

28 giorni 10--Rc3/8Perfluoroelastomero-57

90.34 €

28 giorni 10--Rc3/8Gomma fluorurata-57

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale PTFE

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico