• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola in plastica NSV (Materiale principale: PTFE)

Valvola in plastica NSV (Materiale principale: PTFE)

[Special Features]
· Body material of the valve is tetrafluoro resin (PTFE)such a valve can withstand even with strong acids and strong bases
· Seal material can be fluid like (fluoro rubber/ethylene propylene rubber /perfluorocarbon/kalrez etc. made from (drug solution/pure water/air/gas etc.)
· It is small compact and light weight.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSV-TE-6.3F-EPT
NSV-TE-6.3F-K
NSV-TE-6.3F-P
NSV-TE-6.3F-VT-20
NSV-TE-8F-EPT
NSV-TE-8F-K
NSV-TE-8F-P
NSV-TE-8F-VT-20
NSV-TE-9.5F-EPT
NSV-TE-9.5F-K
NSV-TE-9.5F-P
NSV-TE-9.5F-VT-20
NSV-TE-10F-EPT
NSV-TE-10F-K
NSV-TE-10F-P
NSV-TE-10F-VT-20
NSV-TE-12F-EPT
NSV-TE-12F-K
NSV-TE-12F-P
NSV-TE-12F-VT-20
NSV-TE-12.7F-EPT
NSV-TE-12.7F-K
NSV-TE-12.7F-P
NSV-TE-12.7F-VT-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro tubo di collegamento (diametro esterno)
(mm)
Diametro tubo di collegamento (diametro interno)
(mm)
Materiale guarnizione Diam. orifizio
(mm)

208.91 €

Preventivo 106.354.3Gomme etilene / propilene4.3

417.83 €

Preventivo 106.354.3Kalrez®4.3

261.14 €

Preventivo 106.354.3Perfluoroelastomero4.3

208.91 €

Preventivo 106.354.3Gomma fluorurata4.3

208.91 €

Preventivo 1086Gomme etilene / propilene6

417.83 €

Preventivo 1086Kalrez®6

258.79 €

Preventivo 1086Perfluoroelastomero6

208.91 €

Preventivo 1086Gomma fluorurata6

208.91 €

Preventivo 109.536.3Gomme etilene / propilene6.3

417.83 €

Preventivo 109.536.3Kalrez®6.3

258.79 €

Preventivo 109.536.3Perfluoroelastomero6.3

208.91 €

Preventivo 109.536.3Gomma fluorurata6.3

250.13 €

Preventivo 10108Gomme etilene / propilene8

500.26 €

Preventivo 10108Kalrez®8

312.71 €

Preventivo 10108Perfluoroelastomero8

250.13 €

Preventivo 10108Gomma fluorurata8

269.89 €

Preventivo 101210Gomme etilene / propilene10

539.79 €

Preventivo 101210Kalrez®10

337.37 €

Preventivo 101210Perfluoroelastomero10

269.89 €

Preventivo 101210Gomma fluorurata10

269.89 €

Preventivo 1012.79.5Gomme etilene / propilene9.5

539.79 €

Preventivo 1012.79.5Kalrez®9.5

337.37 €

Preventivo 1012.79.5Perfluoroelastomero9.5

269.89 €

Preventivo 1012.79.5Gomma fluorurata9.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale PTFE Senza trattamento olio Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico