Valvola plastica modello NSV (materiale corpo PVC)

Valvola plastica modello NSV (materiale corpo PVC)

Compact valve made of lightweight resin. Ethylene propylene (EPDM) rubber or fluoro-rubber seals can be selected.

[Features]
· Main body material utilizes hard vinyl chloride (PVC).
· Ethylene propylene (EPDM) rubber or fluoro-rubber seals can be selected according to the fluid (such as medicinal solution, pure water, air or gas) it is used for.
· Compact and lightweight

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSV-PV-8F-EPT
NSV-PV-8F-VT-20
NSV-PV-10F-EPT
NSV-PV-10F-VT-20
NSV-PV-12F-EPT
NSV-PV-12F-VT-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.E. tubo di collegamento Materiale guarnizione

146.24 €

Preventivo 10φ8Gomme etilene / propilene

146.24 €

Preventivo 10φ8Gomma fluorurata

175.03 €

Preventivo 10φ10Gomme etilene / propilene

175.03 €

Preventivo 10φ10Gomma fluorurata

191.98 €

Preventivo 10φ12Gomme etilene / propilene

191.98 €

Preventivo 10φ12Gomma fluorurata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Blocco orizzontale Numero di porte A 2 attacchi Numero di posizioni di commutazione 2 posizioni normalmente aperto
Funzionamento a commutazione Manopola Tipo di attacco tubo Altro Tipo tubazione e orientamento Lato diretto
Metodo di montaggio Lato Mantenimento stato di funzionamento Supporto

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico