Raccordo con valvola di controllo CSA

Raccordo con valvola di controllo CSA
  • Sconto volumi elevati
Cadmium-free brass material is used.

[Features]
· Complete fitting with a joint and a check valve.
· Advantageous fitting for the space and cost perspectives.
· The spring poppet check valve gives the flow direction to the piping system

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSA-82828
CSA-82829
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPressione d'apertura
(MPa)

19.11 €

1 24 giorni 100.05

21.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Molla (In linea) Liquido applicabile Aria Pressione nominale Senza standard e altro
Materiale corpo EN CW614N Equiv. Tipi di collegamento S1 R Filettatura applicabile S1 1/4B(8A)
Tipi di collegamento S2 Rc Filettatura applicabile S2 1/4B(8A) Pressione di esercizio massima(MPa) 21.0

Supporto tecnico