Raccordo con valvola di controllo CSB

Raccordo con valvola di controllo CSB

Cadmium-free brass material is used.

[Features]
· A fitting with an integrated fitting and check valve.
· A useful fitting for saving on spaces and costs.
· The spring poppet check valve provides flow direction to the piping system

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSB-81818
CSB-81819
CSB-82828
CSB-82829
CSB-83838
CSB-83839
CSB-84848
CSB-84849
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFilettatura applicabile S1 Filettatura applicabile S2 Pressione d'apertura
(MPa)

15.12 €

3 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)0.05

14.13 €

15 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)0.3

16.57 €

15 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)0.05

16.57 €

32 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)0.3

21.13 €

25 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)0.05

21.14 €

32 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)0.3

26.63 €

15 giorni 101/2B(15A)1/2B(15A)0.05

26.63 €

32 giorni 101/2B(15A)1/2B(15A)0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Molla (In linea) Liquido applicabile Aria Pressione nominale Senza standard e altro
Materiale corpo EN CW614N Equiv. Tipi di collegamento S1 Rc Tipi di collegamento S2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 21.0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico