Valvole a spillo (Modello filettato) VSA

Valvole a spillo (Modello filettato) VSA
[Caratteristiche] È una valvola a spillo che può regolare facilmente la portata. -Il fluido utilizzato è aria e olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VSA-82828
VSA-83838
VSA-84848
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLato mandata, designazione nominale filettatura applicabile S2 Lato controllo (Scarico), designazione nominale filettatura S1 Lunghezza L
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)

31.29 €

1 6 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)4235

38.03 €

1 25 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)4845

53.08 €

1 6 giorni 101/2B(15A)1/2B(15A)6055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ottone (senza cadmio) Liquido applicabile Aria / Olio
Lato mandata, filettatura applicabile Viti Rc Lato controllo (Scarico), tipo di collegamento Viti Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::100 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 3.5::7
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico