Valvola ad ago (Tipo a vite) VSC

Valvola ad ago (Tipo a vite) VSC
[Caratteristiche] Viene utilizzata una valvola a spillo che può controllare facilmente il flusso. -Il fluido utilizzato è aria e olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VSC-82828

Codice componente
VSC-82828
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

31.28 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo Ottone (senza cadmio) Liquido applicabile Aria / Olio
Lato mandata, filettatura applicabile Viti R Lato mandata, designazione nominale filettatura applicabile S2 1/4B(8A) Lato controllo (Scarico), tipo di collegamento Viti Rc
Lato controllo (Scarico), designazione nominale filettatura S1 1/4B(8A) Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::100 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 3.5::7 Lunghezza L(mm) 70
Diam. maniglia D(Ø) 35 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Si trova sulla pagina di Valvola ad ago (Tipo a vite) VSC, il codice articolo è il seguente: VSC-82828.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VSC-82828.

Supporto tecnico