Valvole a spillo (Modello filettato) VSD

Valvole a spillo (Modello filettato) VSD
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Uses cadmium-free brass material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VSD-82828
VSD-83838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLato mandata, designazione nominale filettatura applicabile S2 Lato controllo (Scarico), designazione nominale filettatura S1 Lunghezza L
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)

29.84 €

14.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/4B(8A)1/4B(8A)6935

33.32 €

1 24 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)7845

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo Ottone (senza cadmio) Liquido applicabile Aria / Olio
Lato mandata, filettatura applicabile Viti Rc Lato controllo (Scarico), tipo di collegamento Viti Rc Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::100 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 3.5::7
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico