• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvole a spillo (Modello per bocca del tubo) VHB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VHB-03818
VHB-03828
VHB-04828
VHB-04838
VHB-05828
VHB-05838
VHB-06828
VHB-06838
VHB-07848
VHB-08848
VHB-09848
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLato mandata, designazione nominale filettatura applicabile S2 Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza L
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)
Diametro esterno portagomma D
(φ)

22.47 €

33 giorni 101/8B(6A)-20~1003.5~768.5358

22.50 €

33 giorni 101/4B(8A)-20~1003.5~771.5358

26.15 €

33 giorni 101/4B(8A)-20~1003.5~774359.5

26.17 €

33 giorni 103/8B(10A)-20~1003.5~775359.5

26.29 €

33 giorni 101/4B(8A)-20~1003.5~7773510

26.31 €

33 giorni 103/8B(10A)-20~1003.5~7783510

26.30 €

33 giorni 101/4B(8A)-20~1003.5~7773511

26.31 €

33 giorni 103/8B(10A)-20~1003.5~7783511

32.40 €

33 giorni 101/2B(15A)-20~1003.5~7904512

32.41 €

33 giorni 101/2B(15A)-20~1003.5~7904512.7

32.97 €

33 giorni 101/2B(15A)-20~1003.5~71004514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ottone (senza cadmio) Liquido applicabile Aria / Olio
Lato mandata, filettatura applicabile Viti R Lato controllo (Scarico), tipo di collegamento Portagomma Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico