• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvole a spillo (Modello ad anello) VRB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VRB-06818
VRB-06828
VRB-08828
VRB-10838
VRB-12848
VRB-14848
VRB-82818
VRB-82828
VRB-83838
VRB-84848
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLato mandata, designazione nominale filettatura applicabile S2 Lato controllo (Scarico), diametro esterno tubo applicabile D
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza L
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)

24.28 €

32 giorni 101/8B(6A)6-20~1003.5~75135

24.30 €

32 giorni 101/4B(8A)6-20~1003.5~75435

26.49 €

32 giorni 101/4B(8A)8-20~1003.5~75435

31.91 €

32 giorni 103/8B(10A)10-20~1003.5~76345

35.51 €

32 giorni 101/2B(15A)12-20~1003.5~77655

35.61 €

32 giorni 101/2B(15A)14-20~1003.5~77755

24.28 €

32 giorni 101/8B(6A)6.35-20~1003.5~75135

24.31 €

32 giorni 101/4B(8A)6.35-20~1003.5~75435

31.92 €

32 giorni 103/8B(10A)9.53-20~1003.5~76445

35.57 €

32 giorni 101/2B(15A)12.7-20~1003.5~77755

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ottone (senza cadmio) Liquido applicabile Aria / Olio
Lato mandata, filettatura applicabile Viti R Lato controllo (Scarico), tipo di collegamento Giunto ad anello Profilo leva Maniglia con profilo arrotondato
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico