• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola girevole ad ago (Tipo per montaggio flessibile) VTH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VTH-03818
VTH-03828
VTH-04828
VTH-04838
VTH-05828
VTH-05838
VTH-06828
VTH-06838
VTH-07838
VTH-07848
VTH-08838
VTH-08848
VTH-09838
VTH-09848
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLato mandata, designazione nominale filettatura applicabile S2 Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza L
(mm)
Diam. maniglia D
(Ø)
Diametro esterno portagomma D
(φ)

28.44 €

33 giorni 101/8B(6A)-20~1003.5~764188

28.60 €

33 giorni 101/4B(8A)-20~1003.5~767188

33.32 €

33 giorni 101/4B(8A)-20~1003.5~775229.5

33.40 €

33 giorni 103/8B(10A)-20~1003.5~776229.5

33.46 €

33 giorni 101/4B(8A)-20~1003.5~7752210

33.55 €

33 giorni 103/8B(10A)-20~1003.5~7762210

33.46 €

33 giorni 101/4B(8A)-20~1003.5~7752211

33.55 €

33 giorni 103/8B(10A)-20~1003.5~7762211

41.48 €

33 giorni 103/8B(10A)-20~1003.5~7892612

41.84 €

33 giorni 101/2B(15A)-20~1003.5~7922612

41.49 €

33 giorni 103/8B(10A)-20~1003.5~7892612.7

41.86 €

33 giorni 101/2B(15A)-20~1003.5~7922612.7

42.06 €

33 giorni 103/8B(10A)-20~1003.5~7892614

42.42 €

33 giorni 101/2B(15A)-20~1003.5~7922614

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Angolo Materiale corpo Ottone (senza cadmio) Liquido applicabile Aria / Olio
Lato mandata, filettatura applicabile Viti R Lato controllo (Scarico), tipo di collegamento Portagomma Profilo leva Manopola zigrinata
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico