• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto meccanico per tubo in acciaio inossidabile con curva a gomito a 45°

Giunto meccanico per tubo in acciaio inossidabile con curva a gomito a 45°

A mechanical tube fitting developed for stainless steel pipes. Highly reliable, it takes advantage of stainless steel's strength and light weight to provide superb corrosion and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZLL45-13
ZLL45-20
ZLL45-25
ZLL45-30
ZLL45-40
ZLL45-50
ZLL45-60
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile
(Ø)
Diametro esterno nominale per tubo applicabile Gamma di temperature di esercizio min
(°C)
Gamma di temperature di esercizio max
(°C)

14.64 €

6 giorni 15.8813Su0100

16.66 €

5 giorni 22.2220Su0100

23.53 €

5 giorni 28.5825Su0100

34.68 €

5 giorni 3430Su0100

42.01 €

5 giorni 42.740Su0100

51.96 €

5 giorni 48.650Su0100

69.64 €

5 giorni 60.560Su0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo⇔Tubo, collegamento tubi con diametro uguale Tipi di collegamento, tubi con diametro uguale Gomito a 45° Materiale tubo applicabile Acciaio inox
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico