Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLHPS-15A-W |
SLHPS-20A-W |
SLHPS-25A-W |
SLHPS-32A-W |
SLHPS-40A-W |
SLHPS-50A-W |
SLHPS-65A-W |
SLHPS-80A-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale A 1 | Misura nominale B 1 | Materiale tubo applicabile | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.15 € | 1 | 9 giorni | 15 | 1/2 | Acciaio / PVC / Polietilene | 21.7 | ||
23.30 € | 1 | 9 giorni | 20 | 3/4 | Acciaio / PVC / Polietilene | 27.2 | ||
30.67 € | 1 | 7 giorni | 25 | 1 | Acciaio / PVC / Polietilene | 34 | ||
38.83 € | 1 | 7 giorni | 32 | 1 1/4 | Acciaio / PVC / Polietilene | 42.7 | ||
43.37 € | 1 | 7 giorni | 40 | 1 1/2 | Acciaio / PVC / Polietilene | 48.6 | ||
58.79 € | 1 | 7 giorni | 50 | 2 | Acciaio / PVC / Polietilene | 60.5 | ||
100.34 € | 1 | 9 giorni | 65 | 2 1/2 | Acciaio | 76.30 | ||
109.89 € | 1 | 7 giorni | 80 | 3 | Acciaio | 89.10 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale corpo principale | Ghisa malleabile | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Gas / Olio | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Riduttore ecc.) |
Tipo raccordo | Giunto meccanico | Misura tubo applicabile | Misura JIS per tubo in acciaio | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.0 |
Trattamento superficie | Zincatura a caldo (Cod. comp. /-W) | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 1.0Mpa o inf. |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale A 1
Misura nominale B 1
Materiale tubo applicabile
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali