• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera con raccordo meccanico per tubi in acciaio inox

Valvola a sfera con raccordo meccanico per tubi in acciaio inox

A mechanical tube fitting developed for stainless steel pipes. Highly reliable, it takes advantage of stainless steel's strength and light weight to provide superb corrosion and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VZB-13
VZB-13H
VZB-20
VZB-20H
VZB-25
VZB-25H
VZB-30
VZB-30H
VZB-40
VZB-40H
VZB-50
VZB-50H
VZB-60
VZB-60H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lato di mandata, diam. tubazioni
(Ø)
Lato controller, diam. tubazioni
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Colore maniglia Designazione nominale (Su)

83.85 €

6 giorni 15.8815.880~1000~18380Verde13

83.85 €

6 giorni 15.8815.880~1000~18380Rosso13

97.27 €

6 giorni 22.2222.220~1000~18382Verde20

97.27 €

6 giorni 22.2222.220~1000~18382Rosso20

91.04 €

6 giorni 28.5828.580~1000~19098Verde25

91.04 €

6 giorni 28.5828.580~1000~19098Rosso25

101.27 €

6 giorni 34340~1000~1103101Verde30

101.27 €

6 giorni 34340~1000~1103101Rosso30

119.55 €

6 giorni 42.742.70~1000~1110106Verde40

119.55 €

6 giorni 42.742.70~1000~1110106Rosso40

153.36 €

6 giorni 48.648.60~1000~1126115Verde50

153.36 €

6 giorni 48.648.60~1000~1126115Rosso50

211.21 €

6 giorni 60.560.50~1000~1137123Verde60

211.21 €

6 giorni 60.560.50~1000~1137123Rosso60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox Liquido applicabile Acqua
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Giunto per tubo in metallo Lato di controllo, tipo di attacco Giunto per tubo in metallo
Profilo leva Leva Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico