Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | Fascetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.69 € | 1 | 7 giorni | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
1.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
3.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | |
2.04 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | |
2.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | |
4.25 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
7.55 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
9.01 € | 1 | 5 giorni | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
13.20 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
28.15 € | 1 | 5 giorni | 2 1/2B(65A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
28.15 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
41.58 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
41.58 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
69.51 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
69.51 € | 1 | 6 giorni | 4B(100A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
156.28 € | 2 | 7 giorni | 5B(125A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
156.28 € | 1 | 7 giorni | 5B(125A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
215.99 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
215.99 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
3.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
3.49 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | NA | |
3.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
3.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | NA | |
3.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
2.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | NA | |
1.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
5.79 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
1.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
5.00 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
3.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
6.54 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
6.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | |
9.01 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
6.96 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
13.20 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
17.06 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Fascetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali