Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|
6.02 € | 360 | 7 giorni | 1/8B(6A) | [Non in dotazione] N/A | ||
6.02 € | 360 | 7 giorni | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
5.46 € | 180 | 7 giorni | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.30 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
5.46 € | 140 | 6 giorni | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.30 € | 1 | 6 giorni | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
4.75 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | ||
3.81 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
5.06 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.09 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
6.78 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | ||
5.52 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
10.46 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | ||
8.53 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
13.82 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | ||
11.36 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
20.54 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | ||
16.87 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
41.19 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | [Non in dotazione] N/A | ||
33.94 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
59.07 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | [Non in dotazione] N/A | ||
48.71 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
101.01 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | [Non in dotazione] N/A | ||
83.43 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
224.33 € | 2 | 7 giorni | 5B(125A) | [Non in dotazione] N/A | ||
221.22 € | 1 | 7 giorni | 5B(125A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
340.25 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | [Non in dotazione] N/A | ||
335.52 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | [Zincatura] Zincatura a caldo |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 45° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Fascetta | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali