Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.71 € | 280 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | ||
5.71 € | 10 | 5 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
6.91 € | 8 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
9.91 € | 7 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1B(25A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
12.87 € | 5 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
17.96 € | 40 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | ||
15.81 € | 4 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
26.95 € | 2 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
4.93 € | 10 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
4.93 € | 10 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
4.93 € | 10 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
4.09 € | 10 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | ||
3.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
4.45 € | 10 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | ||
3.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
7.14 € | 10 | 7 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | ||
5.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
9.06 € | 6 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
12.03 € | 4 | 8 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
21.20 € | 3 | 5 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2B(50A) | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
35.60 € | 1 | 14 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
55.88 € | 1 | 14 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3B(80A) | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
104.89 € | 1 | 14 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 4B(100A) | 4B(100A) | [Zincatura] Zincatura a caldo |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Gomiti femmina/maschio | Materiale | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Fascetta | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali