Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL45-8A-B |
SL45-8A-W |
SL45-10A-B |
SL45-10A-W |
SL45-15A-B |
SL45-15A-W |
SL45-20A-B |
SL45-20A-W |
SL45-25A-B |
SL45-25A-W |
SL45-32A-B |
SL45-40A-B |
SL45-40A-W |
SL45-50A-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02 € | 720 | 7 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | ||
6.02 € | 1 | 5 giorni | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
5.14 € | 400 | 7 giorni | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | ||
4.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
5.14 € | 280 | 7 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | ||
6.04 € | 1 | 79 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
4.78 € | 140 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | ||
5.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
10.46 € | 80 | 12 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | ||
7.77 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
11.48 € | 55 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | ||
16.08 € | 40 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | ||
15.48 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
31.89 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 45° femmina/maschio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA | Fascetta | Disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali