Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MBE-15A-W |
MBE-20A-W |
MBE-25A-W |
MBE-32A-W |
MBE-40A-W |
MBE-50A-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.19 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
8.25 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
13.24 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
22.13 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
29.23 € | 25 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
45.19 € | 12 | 93 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito femmina/maschio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | Zincatura a caldo |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA | Fascetta | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali