Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BIBE-15A-W |
BIBE-20A-W |
BIBE-25A-W |
BIBE-32A-W |
BIBE-40A-W |
BIBE-50A-W |
OBE-8A-W |
OBE-10A-W |
OBE-15A-W |
OBE-20A-W |
OBE-25A-W |
OBE-32A-W |
OBE-40A-W |
OBE-50A-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo attacco | Filettatura nominale M1 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Fascetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.36 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura femmina | 1/2B(15A) | Rc | Disponibile | ||
10.32 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura femmina | 3/4B(20A) | Rc | Disponibile | ||
27.70 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura femmina | 1B(25A) | Rc | Disponibile | ||
27.70 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura femmina | 1 1/4B(32A) | Rc | Disponibile | ||
38.59 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura femmina | 1 1/2B(40A) | Rc | Disponibile | ||
57.67 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura femmina | 2B(50A) | Rc | Disponibile | ||
10.21 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura maschio | 1/4B(8A) | R | NA | ||
10.21 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura maschio | 3/8B(10A) | R | NA | ||
10.21 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura maschio | 1/2B(15A) | R | NA | ||
10.21 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura maschio | 3/4B(20A) | R | NA | ||
17.06 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura maschio | 1B(25A) | R | NA | ||
25.37 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura maschio | 1 1/4B(32A) | R | NA | ||
37.27 € | 1 | 7 giorni | [Gomito] Piegatura maschio | 1 1/2B(40A) | R | NA | ||
56.41 € | 1 | 5 giorni | [Gomito] Piegatura maschio | 2B(50A) | R | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Materiale | JIS-FCMB27-05 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | Zincatura a caldo |
Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Profilo attacco
Filettatura nominale M1
Filettatura di collegamento tipo M1
Fascetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali