Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Trattamento superficie | Fascetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.53 € | 1 | 8 giorni | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
4.53 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
4.53 € | 1 | 8 giorni | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
6.86 € | 1 | 12 giorni | 1/2B(15A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
3.95 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
3.95 € | 1 | 6 giorni | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
6.19 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
2.83 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
4.59 € | 1 | 14 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
8.06 € | 60 | 7 giorni | 1B(25A) | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
5.79 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
6.19 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
6.19 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
11.24 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
11.90 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
11.90 € | 1 | 6 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
18.19 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
13.21 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
14.18 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
14.18 € | 1 | 7 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
21.66 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
21.66 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
21.66 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
23.06 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
23.06 € | 1 | 7 giorni | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
79.83 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
79.83 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
79.83 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
60.04 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
49.49 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
60.04 € | 1 | 7 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
49.49 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
106.66 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
106.66 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
106.66 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
106.66 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
81.20 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
67.02 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
81.20 € | 1 | 7 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
67.02 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
128.77 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
128.77 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
128.77 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
94.16 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
117.18 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
100.40 € | 4 | 7 giorni | 4B(100A) | 3B(80A) | [Non in dotazione] N/A | Disponibile | ||
117.18 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
274.47 € | 1 | 7 giorni | 5B(125A) | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
274.47 € | 1 | 7 giorni | 5B(125A) | 4B(100A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
485.26 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
420.32 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | 4B(100A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
414.47 € | 1 | 7 giorni | 6B(150A) | 5B(125A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Disponibile | ||
3.55 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
2.83 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
6.19 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
4.98 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
6.19 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
4.98 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA | ||
11.83 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | NA | ||
9.65 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | NA |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Gomito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Trattamento superficie
Fascetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali